The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • VZ122W

Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 2-reihig, IP30 VZ122W

EAN
3250611004370
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H12
Preis
 64,77 €
/ Stück *
 64,77 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 2-reihig, IP30

VZ122W

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    445,50 mm
  • Breite
    288 mm
  • Tiefe
    36 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Archi­tektur
  • Posi­tion Schranktür
    Links
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
  • Schlie­ßungstyp
    Schnapp­ver­schluss
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    2
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ122W
PDF
Hager RoHS Report VZ122W
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild VZ122W | Hager Deutschland

    Produktbild VZ122W

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt VZ122W | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt VZ122W

    Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 2-reihig, IP30

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

    PDF
    9,49 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

    Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

    Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

    PDF
    1,18 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf