Blendrahmen,Volta,2reihig,mit geschlitzter Stahlblechtür VZ102V
EAN
3250616616332
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H12
Preis
65,80 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe505,50 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe36 mm
Abdeckung, Tür
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
Werkstoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
OberflächeUnbehandelt
Architektur
-
Position SchranktürLinks
Ausstattung
-
Anzahl Reihen2
Sicherheit
-
Schutzart IPIP30
-
SchließungstypSchnappverschluss
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Installation, Montage
-
Geeignet für AußenbereichNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-DE 2022-09-29
PDF9,49 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2024-01-16
PDF1,18 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kBKonformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Blendrahmen,Volta,2reihig,mit geschlitzter Stahlblechtür
Blendrahmen, volta
Höhe: 505,50 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 36 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Metall
Anzahl Reihen: 2
Schutzart IP: IP30
Schließungstyp: Schnappverschluss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ102V
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Blendrahmen, volta
Höhe: 505,50 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 36 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Metall
Anzahl Reihen: 2
Schutzart IP: IP30
Schließungstyp: Schnappverschluss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ102V
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.