The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • VZ063M
    EAN
    3250616002852
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück

    Kabelverschraubung, univers, IP65 M63, Kunststoff VZ063M

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelverschraubung, univers, IP65 M63, Kunststoff

    VZ063M

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      65,50 mm
    • Schlüs­sel­weite in mm
      68 mm
    • Gewin­de­länge
      12 mm
    Anschluss
    • Klemm­be­reich
      32 - 42 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA), Ther­mo­plast
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Sicherheit
    • Schlag­fest
      Ja
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 100 °C
    Ausstat­tung
    • Gewin­demaß metrisch
      0 - 63
    • Mit Biege­schutz
      Ja
    • Mit Gegen­mutter
      Ja
    • Explo­si­ons­ge­prüfte Ausfüh­rung
      Nein
    • Gewin­de­stei­gung
      1,50

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration VZ063M
    PDF
    RoHS Report VZ063M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ063M | Hager Deutschland

      Produktbild VZ063M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ063M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ063M

      Kabelverschraubung, univers, IP65 M63, Kunststoff

      PDF
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf