The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • VZ02NWH
    EAN
    3250611004608
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Ausbaupaket, volta, hybrid, 24 PLE f. Stromkreisverteiler, 36 PLE für Multimedia VZ02NWH

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    VH602NWH

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausbaupaket, volta, hybrid, 24 PLE f. Stromkreisverteiler, 36 PLE für Multimedia

    VZ02NWH

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      420 mm
    • Breite
      279 mm
    • Tiefe
      30 mm
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      5
    • Anzahl der Schienen
      2

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VZ02NWH
    PDF
    Hager RoHS Report VZ02NWH
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ02NWH | Hager Deutschland

      Produktbild VZ02NWH

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ02NWH | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ02NWH

      Ausbaupaket, volta, hybrid, 24 PLE f. Stromkreisverteiler, 36 PLE für Multimedia

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild 78560_MOA_Volta_Hybrid_Deutschland_6LE002224C_WEB.pdf | Hager Deutschland

      78560_MOA_Volta_Hybrid_Deutschland_6LE002224C_WEB.pdf

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      8,89 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf