The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • VD112TD
    EAN
    3250616641747
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Kleinverteiler,IC²,APV,1-reihig,12PLE,IP40,MS-Klemme,N+PE,transparente Tür VD112TD

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kleinverteiler,IC²,APV,1-reihig,12PLE,IP40,MS-Klemme,N+PE,transparente Tür

    VD112TD

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      1
    • Anzahl Reihen
      1
    • Anzahl Felder
      1
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Ja
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      12
    Funk­ti­onen
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      200 mm
    • Breite
      292,50 mm
    • Tiefe
      91 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      12
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Ultra­vi­o­lettstrahlen beständig
      Nein
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Schlie­ßungstyp
      Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
    • Glühdraht­test
      750 °C
    • Schutzart IP mit Tür
      IP40

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager REACH declaration VD112TD
    PDF
    Hager RoHS Report VD112TD
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VD112TD | Hager Deutschland

      Produktbild VD112TD

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VD112TD | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VD112TD

      Kleinverteiler,IC²,APV,1-reihig,12PLE,IP40,MS-Klemme,N+PE,transparente Tür

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE089664A MOA APV IC2 | Hager Deutschland

      6LE089664A MOA APV IC2

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      2,36 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-04-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      355,98 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      338,92 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf