The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • volta Klein­ver­teiler Multi­media
    • VA48W
    EAN
    3250611004363
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Multi­media

    Tür, volta, APV, 4-reihig, geschlitzt, 4-reihig, Kunststoff, IP30 VA48W

    Preis
    € 115,80
    / Stück *
    € 115,80
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür, volta, APV, 4-reihig, geschlitzt, 4-reihig, Kunststoff, IP30

    VA48W

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Aufputz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      620 mm
    • Breite
      348 mm
    • Tiefe
      22 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schlie­ßungstyp
      Schnapp­ver­schluss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      4
    • Anzahl Schlüssel
      1
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VA48W
    PDF
    RoHS Report VA48W
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VA48W | Hager Deutschland

      Produktbild VA48W

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VA48W | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VA48W

      Tür, volta, APV, 4-reihig, geschlitzt, 4-reihig, Kunststoff, IP30

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

      PDF
      9,49 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VU60NWB - Multimedia, volta, UPV, 5-reihig, 1x Hutschiene, 4x Montageplatte, ohne Zubehör
      VU60NWB
      Multimedia, volta, UPV, 5-reihig, 1x Hutschiene, 4x Montageplatte, ohne Zubehör
      Preis
      € 230,44
      / Stück *
      € 230,44
      / Stück *
    • 2
      VU48WWH - Multimedia, volta, UPV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür
      VU48WWH
      Multimedia, volta, UPV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür
      Preis
      € 354,15
      / Stück *
      € 354,15
      / Stück *
    • 3
      VA36NW - Multimedia, volta, APV, 3-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
      VA36NW
      Multimedia, volta, APV, 3-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
      Preis
      € 292,65
      / Stück *
      € 292,65
      / Stück *
    • 4
      VH48NW - Multimedia, volta, HWV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
      VH48NW
      Multimedia, volta, HWV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
      Preis
      € 346,80
      / Stück *
      € 346,80
      / Stück *
    • 5
      VA48NW - Multimedia, volta, APV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
      VA48NW
      Multimedia, volta, APV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
      Preis
      € 324,54
      / Stück *
      € 324,54
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Tür, volta, APV, 4-reihig, geschlitzt, 4-reihig, Kunststoff, IP30

    Tür für Aufputz-Kleinverteiler aus Kunststoff. Tür frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren, Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappenden Griff. Türanschlag rechts oder links.

    Höhe: 620 mm
    Breite: 348 mm
    Tiefe: 22 mm
    Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 0
    RAL Nummer: 9010
    Farbe: Reinweiß
    Anzahl Reihen: 4
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Schließungstyp: Schnappverschluss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VA48W
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf