The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • UZ81S3S

SaS-Träger, universN, 1 polig für N/PE bis Cu 100x10 mm, Tiefenmontage, 2 Stück UZ81S3S

EAN
3250616374041
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

SaS-Träger, universN, 1 polig für N/PE bis Cu 100x10 mm, Tiefenmontage, 2 Stück

UZ81S3S

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    300 mm
  • Breite
    50 mm
  • Tiefe
    50 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    10 - 10 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration UZ81S3S
PDF
Hager RoHS Report UZ81S3S
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild UZ81S3S | Hager Deutschland

    Produktbild UZ81S3S

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UZ81S3S | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UZ81S3S

    SaS-Träger, universN, 1 polig für N/PE bis Cu 100x10 mm, Tiefenmontage, 2 Stück

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild 6LE002607B | Hager Deutschland

    6LE002607B

    Bedienungsanleitung International 2022-01-04

    PDF
    2,51 MB
    Bild Montageanleitung für UZ81S3 - SaS-Träger, universN, 1 polig für N/PE bis Cu 100x10 mm (Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für UZ81S3 - SaS-Träger, universN, 1 polig für N/PE bis Cu 100x10 mm (Stand: 07.2017)

    Bedienungsanleitung International 2017-07-27

    PDF
    4,87 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf