Sammelschienenträger 60mm, universN, 1polig,Set = 2 Stück,koppelbar an 3P-Träger UZ61S3
EAN
3250616371194
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Breite/Dicke Sammelschiene10 - 10 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyamid (PA)
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt UZ61S3
Sammelschienenträger 60mm, universN, 1polig,Set = 2 Stück,koppelbar an 3P-Träger
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für UZ61S3 - Sammelschienenträger 60 mm, universN, 1-polig, Set = 2 Stück, koppelbar an 3P-Träger (Stand: 10.2011)
Montageanleitung International 2011-10-20
PDF433,63 kB
Mehr Downloads