The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UZ50F1
    EAN
    3250616366978
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H15

    Abschottung senkrecht für Feldverteiler Aufputz 800mm hoch, schraubbar UZ50F1

    Preis
    € 22,90
    / Stück *
    € 22,90
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abschottung senkrecht für Feldverteiler Aufputz 800mm hoch, schraubbar

    UZ50F1

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      750 mm
    • Breite
      10 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Senk­recht
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)
    • Ober­fläche
      Lackiert

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration UZ50F1
    PDF
    RoHS Report UZ50F1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UZ50F1 | Hager Deutschland

      Produktbild UZ50F1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UZ50F1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UZ50F1

      Abschottung senkrecht für Feldverteiler Aufputz 800mm hoch, schraubbar

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf