Türschlauch,universN, NW29, mit Bef.mat. • UZ029BT | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

          Menu
          • Produkte
          • Lösungen
            Digitale Zeitschaltuhren
            Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
            Mehr erfahren
            • Lösungen
            • Aktuelles
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
            • Energieverteilung
              • Kleinverteiler volta
              • Notstromverteiler
              • Feldverteiler-Familie
              • AC-Sammlerverteiler
              • Energiezähler
              • Digitale Zeitschaltuhren
              • Alle ansehen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
            • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
              • Brüstungskanalsysteme
              • Leitungsführungssysteme
              • Mediensäule
              • Geräteeinbau
              • Alle ansehen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
            • Präsenz- und Bewegungsmelder
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
            • Für Ihr Projekt
              • Einfamilienhaus
              • Bürogebäude
              • Hotel
              • Handel
              • Mehrfamilienhaus
              • Digitales Klassenzimmer
              • Alle ansehen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
            • Für Ihre Tätigkeit
              • Elektrotechniker
              • Elektroplaner
              • Schaltanlagenbau
              • Alle ansehen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
            • Referenzen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
            • Alle ansehen
          • Tools
            Hagercad Planungssoftware
            Besser planen als je zuvor.
            Mehr erfahren
            • Tools
            • Hagercad Planungssoftware
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
            • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
            • Zeitschaltuhren - mood App
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
            • Mediensäulen-Konfigurator
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
            • Brüstungskanal-Konfigurator
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
            • Raumsäulen-Konfigurator
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
            • Alle ansehen
          • Wissen
            Trainings & Events
            Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
            Zum Veranstaltungs-Kalender
            • Wissen
            • e-nnovation - Fachmesse
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
            • How-to Videos
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
            • Social Media
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
            • FAQ
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
            • BIM-Objekte
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
            • Alle ansehen
          • Service
            Download-Center
            Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
            Zum Download-Center
            • Service
            • Downloads
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
            • connect - Das Neugründer-Netzwerk
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
            • Newsletter Anmeldung
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
            • Alle ansehen
          • Über uns
            Ihr Ansprechpartner
            Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
            Zu unserem Team
            • Über uns
            • Kontakt
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
            • Nachhaltigkeit
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
            • Alle ansehen
          • Alle Kategorien anzeigen
          Account
          • Katalog
          • Vertei­ler­sys­teme
          • Ener­gie­ver­tei­ler­system bis 1.600A
          • univers N-HS Einbau­system
          • UZ029BT
          UZ029BT - Türschlauch einzeln, universN, NW29, mit Befestigungsmaterial
          UZ029BT - Türschlauch einzeln, universN, NW29, mit Befestigungsmaterial

          Türschlauch einzeln, universN, NW29, mit Befestigungsmaterial

          UZ029BT

          UZ029BT - Türschlauch einzeln, universN, NW29, mit Befestigungsmaterial
          UZ029BT - Türschlauch einzeln, universN, NW29, mit Befestigungsmaterial
          • Vertei­ler­sys­teme

          Türschlauch einzeln, universN, NW29, mit Befestigungsmaterial UZ029BT

          EAN
          3250616373907
          Marke
          Hager
          VPE
          1 Stück
          Preisgruppe
          H11
          Preis
          145,72 €
          / Stück *
           145,72 €
          / Stück *

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen

          Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

          Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

          Ein Konto erstellen Anmelden
          • Technische Merkmale
          • Umweltwert
          • Downloads
          • Weitere Produkte
          • Ausschreibungstext
          Datenblatt

          Technische Merkmale

          Werk­stoff
          • Farbe
            Tief­schwarz
          • RAL Nummer
            9005

          Umweltwert

          Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

          RoHS-konform Ja

          Zertifizierungen und Dokumente

          REACH declaration UZ029BT (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration UZ029BT (english)
          PDF
          103,84 kB

          Downloads

          • Produktbild

            Bild UZ029BT | Hager Deutschland

            Produktbild UZ029BT

          • Bestellhilfe

            Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

            Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

            Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

            PDF
            1,42 MB
          Mehr Downloads

          Weitere Produkte zu diesem System

            5
          • 1
            UZ023BT - Türschlauch einzeln, universN, NW23, mit Befestigungsmaterial
            UZ023BT
            Türschlauch einzeln, universN, NW23, mit Befestigungsmaterial
            Preis
             132,20 €
            / Stück *
             132,20 €
            / Stück *
          • 2
            K67A - Kabelbrücke NYAF 10 mm², Länge: 250mm, Stift / Stift , Farbe: Blau
            K67A
            Kabelbrücke NYAF 10 mm², Länge: 250mm, Stift / Stift , Farbe: Blau
            Preis
             5,82 €
            / Stück *
             5,82 €
            / Stück *
          • 3
            K67B - Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Farbe blau
            K67B
            Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Farbe blau
            Preis
             7,38 €
            / Stück *
             7,38 €
            / Stück *
          • 4
            K67S - Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Farbe schwarz
            K67S
            Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Farbe schwarz
            Preis
             7,38 €
            / Stück *
             7,38 €
            / Stück *
          • 5
            MES-UP40 - Universalprofil für Tiefe 400mm
            MES-UP40
            Universalprofil für Tiefe 400mm
            Preis
             76,54 €
            / Paar *
             76,54 €
            / Paar *

          Ausschreibungstext

          Türschlauch einzeln, universN, NW29, mit Befestigungsmaterial

          Zubehör univers Innenausbau

          Farbe: Tiefschwarz
          RAL Nummer: 9005

          Fabrikat : Hager oder gleichwertig
          Artikel : UZ029BT
          gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
          liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

          Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

          Kopiert!
          *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

          Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

          • Energieverteilung
          • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
          • Gebäudeautomation

           

           

          Kontakt & Service

          • Kontakt
          • Unser Team
          • Download-Center

          Unternehmen

          • Über uns
          • Nachhaltigkeit
          • Karriere

          Wer wir sind

          Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

          Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

          Folgen Sie uns 

          • Impressum
          • Datenschutzerklärung
          • Cookies
          • Sicherheitslücken melden
          • AGBs

           

          Hager Electro Ges.m.b.H.
          Dieselgasse 3
          2333 Leopoldsdorf