Klemmenträger für QC-Klemmen, eHZ, univers Z, univers N, Feldverteiler, 20Stück UZ00K1X
EAN
3250616367098
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Folgeprodukte:
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Breite195 mm
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt UZ00K1X
Klemmenträger für QC-Klemmen, eHZ, univers Z, univers N, Feldverteiler, 20Stück
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für GZ30A, GZ40A, KN00K, UZ00K1, VZ710 - Zubehör (Stand: 09.2009)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF195,58 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Mehr Downloads