Baustein univers 8x NH000 für SS 60 mm • UY22G3N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Ener­gie­ver­tei­ler­system bis 1.600A
  • univers N Einbau­system
  • UY22G3N

Baustein univers 8x NH000 für SS 60 mm

UY22G3N

  • Vertei­ler­sys­teme

Baustein univers 8x NH000 für SS 60 mm UY22G3N

EAN
3250616355538
Marke
Hager
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    300 mm
  • Breite
    500 mm
  • Tiefe
    165 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration UY22G3N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UY22G3N (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild UY22G3N | Hager Deutschland

    Produktbild UY22G3N

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für FP63xx, UE2xx, UE3xx, UY2xx, UY31xx - Wandlerschrank, universN/Baustein univers (Stand: 05.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FP63xx, UE2xx, UE3xx, UY2xx, UY31xx - Wandlerschrank, universN/Baustein univers (Stand: 05.2015)

    Bedienungsanleitung International 2015-06-17

    PDF
    927,69 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    U961N - Zählertragplatte, universN, 300x250mm
    U961N
    Zählertragplatte, universN, 300x250mm
    Preis
     131,62 €
    / Stück *
     131,62 €
    / Stück *
  • 2
    U96N - Zählertragplatte,universN, 450x250mm
    U96N
    Zählertragplatte, universN, 450x250mm
    Preis
     154,24 €
    / Stück *
     154,24 €
    / Stück *
  • 3
    U97N - Zählertragplatte, universN, 750x250mm
    U97N
    Zählertragplatte, universN, 750x250mm
    Preis
     294,96 €
    / Stück *
     294,96 €
    / Stück *
  • 4
    UE21A2B - Baustein, universN, 300x250mm, für 2 Trenner NH00 auf Sammelschienensystem 40mm
    UE21A2B
    Baustein, universN, 300x250mm, für 2 Trenner NH00 auf Sammelschienensystem 40mm
    Preis
     117,56 €
    / Stück *
     117,56 €
    / Stück *
  • 5
    UY21G3N - Baustein univers 4x NH000 für SS 60 mm
    UY21G3N
    Baustein univers 4x NH000 für SS 60 mm
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf