The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör
    • UW71U
    Der Einbausatz univers für Feldverteiler Unterputz 7-reihig, Maße 1050x250 mm, mit Hutschienen und QuickConnect-System ermöglicht eine effiziente Installation und Wartung. Er ist ideal für die strukturierte Unterbringung von elektrischen Komponenten. Die robuste Bauweise und die präzise Passform gewährleisten eine sichere und langlebige Nutzung in diversen Einsatzbereichen.
    EAN
    3250616330092
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H15
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör

    Einbausatz, univ. FW, m. Hutschienen, f. Feldvert. UP 7 reihig, 1050x250mm, QC UW71U

    Preis
    € 207,41
    / Stück *
    € 207,41
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einbausatz, univ. FW, m. Hutschienen, f. Feldvert. UP 7 reihig, 1050x250mm, QC

    UW71U

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Blech­schraube 1 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Blech­schraube
    • Monta­ge­zu­behör
    • UZ100

      Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 100 Stück

      € 15,74  / Stück*
    • UT12L

      Tragschienenverbinder, universN, 2 Stück

      € 4,80  / Stück*

    Passend zu

    • FWU71L

      Mauerkasten 84PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x315x115mm

      € 261,69  / Stück*
    • FWU72L

      Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm

      € 369,04  / Stück*
    • FWU73L

      Mauerkasten 252PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x815x115mm

      € 515,71  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1050 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      84 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      7
    • Anzahl der Schienen
      7
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      12
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja
    Texte
    • Anschluss mit Kabelschuh
      Mit N-PE-Klemmen

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UW71U
    PDF
    RoHS Report UW71U
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UW71U | Hager Deutschland

      Produktbild UW71U

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UW71U | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UW71U

      Einbausatz, univ. FW, m. Hutschienen, f. Feldvert. UP 7 reihig, 1050x250mm, QC

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Deutschland

      Montageanleitung für QC-Steckklemme

      PE/N-Klemme

      PDF
      673,51 kB
    • Katalog

      Bild 22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

      22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04

      Stand: 01.04.2022

      PDF
      537,34 kB
    • Handbuch

      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (DE)

      PDF
      6,50 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FWU00V4 - Abschottung senkrecht für 4-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 650mm
      FWU00V4
      Abschottung senkrecht für 4-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 650mm
      Preis
      € 21,25
      / Stück *
      € 21,25
      / Stück *
    • 2
      UM00S1 - Abdeckungenset für Multimedia Kit, für Patch-Panel und für 3-fach-Steckdose
      UM00S1
      Abdeckungenset für Multimedia Kit, für Patch-Panel und für 3-fach-Steckdose
      Preis
      € 61,58
      / Stück *
      € 61,58
      / Stück *
    • 3
      UM00S2 - Abdeckung oben/unten für Patch-Panelmodule
      UM00S2
      Abdeckung oben/unten für Patch-Panelmodule
      Preis
      € 32,35
      / Stück *
      € 32,35
      / Stück *
    • 4
      UM00M0 - Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen, 175x250mm
      UM00M0
      Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen, 175x250mm
      Preis
      € 26,93
      / Stück *
      € 26,93
      / Stück *
    • 5
      FWU00V5 - Abschottung senkrecht für 5-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 800mm
      FWU00V5
      Abschottung senkrecht für 5-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 800mm
      Preis
      € 23,10
      / Stück *
      € 23,10
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Einbausatz, univ. FW, m. Hutschienen, f. Feldvert. UP 7 reihig, 1050x250mm, QC

    Einbaufeld für Installationskleinverteiler Unterputz nach DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3), nach Maßnorm DIN 43871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem Stahlblech mit, Berührungsschutzabdeckung.

    Höhe: 1050 mm
    Breite: 250 mm
    Tiefe: 84 mm
    Anzahl Felder: 1
    Anzahl Module: 12
    RAL Nummer: 9010
    Anzahl Reihen: 7
    Mit Deckel: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UW71U
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf