The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
  • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör
  • UW51U
  • Vertei­ler­sys­teme

Einbausatz, univ.FW, m.Hutschienen, f. Feldverteiler UP 5reihig, 750x250mm, QC UW51U

Der Einbausatz für Feldverteiler Unterputz ist für 5-reihige Installationen konzipiert. Maße: 750x250 mm. Inklusive Hutschienen für eine flexible Montage. Ideal für standardisierte Schaltanlagen mit schneller und einfacher Montage durch QuickConnect-System. Gewährleistet robuste und sichere Installationen in diversen Umgebungen.
EAN
3250616330078
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
 145,00 €
/ Stück *
 145,00 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Einbausatz, univ.FW, m.Hutschienen, f. Feldverteiler UP 5reihig, 750x250mm, QC

UW51U

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Blech­schraube 1 Produkte verfügbar
  • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Blech­schraube
  • Monta­ge­zu­behör
  • UZ100

    Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 100 Stück

     14,30 €  / Stück*
  • UT12L

    Tragschienenverbinder, universN, 2 Stück

     4,36 €  / Stück*

Passend zu

  • FWU51L

    Mauerkasten 60PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x315x115mm

     197,21 €  / Stück*
  • FWU52L

    Mauerkasten 120PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm

     281,51 €  / Stück*
  • FWU53L

    Mauerkasten 180PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x815x115mm

     412,16 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    750 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    84 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    5
  • Anzahl der Schienen
    5
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    60
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Texte
  • Anschluss mit Kabelschuh
    Mit N-PE-Klemmen

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
Hager REACH declaration UW51U
PDF
Hager RoHS Report UW51U
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild UW51U | Hager Deutschland

    Produktbild UW51U

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UW51U | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UW51U

    Einbausatz, univ.FW, m.Hutschienen, f. Feldverteiler UP 5reihig, 750x250mm, QC

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Deutschland

    Montageanleitung für QC-Steckklemme

    PE/N-Klemme

    PDF
    673,51 kB
  • Katalog

    Bild 22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

    22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04

    Stand: 01.04.2022

    PDF
    537,34 kB
  • Handbuch

    Bild Handbook de-DE 2023-03-28 | Hager Deutschland

    Handbook de-DE 2023-03-28

    Handbuch de-DE 2023-03-28

    PDF
    6,50 MB
    Bild Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Deutschland

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Handbuch en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FZ791N - Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    FZ791N
    Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    Preis
     18,47 €
    / Stück *
     18,47 €
    / Stück *
  • 2
    UZ005 - Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    UZ005
    Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    Preis
     19,60 €
    / Set *
     19,60 €
    / Set *
  • 3
    FZ452N - Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
    FZ452N
    Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
    Preis
     27,63 €
    / Stück *
     27,63 €
    / Stück *
  • 4
    FZ597N - Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E
    FZ597N
    Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E
    Preis
     27,47 €
    / Stück *
     27,47 €
    / Stück *
  • 5
    UZ100 - Blechkerbschrauben, universN, 4,2x9,5mm, 100 Stück
    UZ100
    Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 100 Stück
    Preis
     14,30 €
    / Stück *
     14,30 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Einbausatz, univ.FW, m.Hutschienen, f. Feldverteiler UP 5reihig, 750x250mm, QC

Einbaufeld für Installationskleinverteiler Unterputz nach DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3), nach Maßnorm DIN 43871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem Stahlblech mit, Berührungsschutzabdeckung.

Höhe: 750 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 84 mm
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 60
RAL Nummer: 9010
Anzahl Reihen: 5
Mit Deckel: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UW51U
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf