
VZ-Blende,ZW, 4feldrig,h=300,Niederösterreich für ZV-SKI,Zählertafel Österreich UW42UD4
EAN
3250616111516
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H07
Preis
57,55 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe300 mm
-
Breite961 mm
-
Tiefe10 mm
Abdeckung, Tür
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
Anzahl Schranktüren1
Werkstoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeLackiert
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
VZ-Blende,ZW, 4feldrig,h=300,Niederösterreich für ZV-SKI,Zählertafel Österreich
Zubehör für Zählerverteiler hager ZW
Höhe: 300 mm
Breite: 961 mm
Tiefe: 10 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
Anzahl Schranktüren: 1
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UW42UD4
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör für Zählerverteiler hager ZW
Höhe: 300 mm
Breite: 961 mm
Tiefe: 10 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
Anzahl Schranktüren: 1
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UW42UD4
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.