The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • UW42UD1

VZ-Blende,ZW,4feldrig,300,Wien,Steiermark,Tirol,Kärnten,OÖ ZV-SKI,Zählertafel AU UW42UD1

EAN
3250616111479
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

VZ-Blende,ZW,4feldrig,300,Wien,Steiermark,Tirol,Kärnten,OÖ ZV-SKI,Zählertafel AU

UW42UD1

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    300 mm
  • Breite
    961 mm
  • Tiefe
    10 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
  • Anzahl Schrank­türen
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Lackiert
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration UW42UD1
PDF
Hager RoHS Report UW42UD1
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild UW42UD1 | Hager Deutschland

    Produktbild UW42UD1

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UW42UD1 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UW42UD1

    VZ-Blende,ZW,4feldrig,300,Wien,Steiermark,Tirol,Kärnten,OÖ ZV-SKI,Zählertafel AU

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf