VZ-Blende,ZW, 4feldrig,h=300,Salzburg • UW42UD2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­ver­teiler
  • Verteiler Zubehör und Ersatz­teile
  • UW42UD2

VZ-Blende,ZW, 4feldrig,h=300,Salzburg für ZV-SKI,Zählertafel Österreich

UW42UD2

  • Zähler­platz­sys­teme

VZ-Blende,ZW, 4feldrig,h=300,Salzburg für ZV-SKI,Zählertafel Österreich UW42UD2

EAN
3250616111493
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H07
Preis
 66,39 €
/ Stück *
 66,39 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    300 mm
  • Breite
    961 mm
  • Tiefe
    10 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
  • Anzahl Schrank­türen
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Lackiert
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration UW42UD2 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UW42UD2 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild UW42UD2 | Hager Deutschland

    Produktbild UW42UD2

  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UW32FF - Blendrahme,ZW,n für ZW312F,extern,798x1176mm, Zählertafel Österreich
    UW32FF
    Blendrahme, ZW, n für ZW312F, extern, 798x1176mm, Zählertafel Österreich
    Preis
     228,00 €
    / Stück *
     228,00 €
    / Stück *
  • 2
    UW32MD - Stahlblechtür,ZW, für ZW312F/W,3 feldrig, 2DIN,Zählertafel Österreich
    UW32MD
    Stahlblechtür, ZW, für ZW312F/W, 3 feldrig, 2DIN, Zählertafel Österreich
    Preis
     301,61 €
    / Stück *
     301,61 €
    / Stück *
  • 3
    UW32UD1 - Vorzählerblende,ZW,H300mm,3feldrig,W,TK,ST,B,Zählertafel Österreich
    UW32UD1
    Vorzählerblende, ZW, H300mm, 3feldrig, W, TK, ST, B, Zählertafel Österreich
    Preis
     137,01 €
    / Stück *
     137,01 €
    / Stück *
  • 4
    UW32UD1P - Vorzählerblende,ZW,H300mm,3feldrig,V,Zählertafel Österreich
    UW32UD1P
    Vorzählerblende, ZW, H300mm, 3feldrig, V, Zählertafel Österreich
    Preis
     145,97 €
    / Stück *
     145,97 €
    / Stück *
  • 5
    UW32UD2 - Vorzählerblende,ZW,H300mm,3feldrig,OS,Zählertafel Österreich
    UW32UD2
    Vorzählerblende, ZW, H300mm, 3feldrig, OS, Zählertafel Österreich
    Preis
     137,01 €
    / Stück *
     137,01 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

VZ-Blende,ZW, 4feldrig,h=300,Salzburg für ZV-SKI,Zählertafel Österreich

Zubehör für Zählerverteiler hager ZW

Höhe: 300 mm
Breite: 961 mm
Tiefe: 10 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
Anzahl Schranktüren: 1
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UW42UD2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf