The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • UT81AS

Halter Abfangschiene, univers, Tiefe 400mm, Schutzklasse II UT81AS

EAN
3250616302402
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H10
Preis
 38,97 €
/ Stück *
 38,97 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Halter Abfangschiene, univers, Tiefe 400mm, Schutzklasse II

UT81AS

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 4 Produkte verfügbar

Passend zu

  • FG22SD

    Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x610x400 mm

     2.938,45 €  / Stück*
  • FG23SD

    Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x860x400 mm

     3.212,58 €  / Stück*
  • FG24SD

    Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1110x400 mm

     3.806,57 €  / Stück*
  • FG25SD

    Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1360x400 mm

     5.128,75 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    20 mm
  • Tiefe
    300 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UT81AS
PDF
Hager RoHS Report UT81AS
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild UT81AS | Hager Deutschland

    Produktbild UT81AS

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UT81AS | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UT81AS

    Halter Abfangschiene, univers, Tiefe 400mm, Schutzklasse II

    PDF
  • Bestellhilfe

    Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

    Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

    Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

    PDF
    1,42 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2019-10-31 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Halter Abfangschiene, univers, Tiefe 400mm, Schutzklasse II

Halter zur seitlichen Aufnahme der Abfangschiene zum Schrankeinbau.

Höhe: 40 mm
Breite: 20 mm
Tiefe: 300 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UT81AS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf