The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UST4VS3
    EAN
    3250616371354
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1250A,4 polig UST4VS3

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1250A,4 polig

    UST4VS3

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      1250 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe Sammelschiene
      30 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      130 - 130 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration UST4VS3
    PDF
    RoHS Report UST4VS3
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UST4VS3 | Hager Deutschland

      Produktbild UST4VS3

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UST4VS3 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UST4VS3

      SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1250A,4 polig

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung UST4*VS* | Hager Deutschland

      Montageanleitung UST4*VS*

      Montageanleitung International 2011-09-14

      PDF
      419,21 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf