
Mediafeld,univers FW, für Feldv.UP 8-reihig,3x12Mod+3xMediaplatte,1200x250mm,QC UN81U3
EAN
3250616240612
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
263,97 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1200 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe95 mm
Ausstattung
-
Mit MontageplatteJa
-
Anzahl Reihen8
Werkstoff
-
RAL Nummer9010
Lieferumfang
-
Mit DeckelJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Mediafeld,univers FW, für Feldv.UP 8-reihig,3x12Mod+3xMediaplatte,1200x250mm,QC
Einbaufeld oben für Installationskleinverteiler Unterputz nach EN 61439-1/-3, nach Maßnorm DIN 43 871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, mit Berührungsschutzabdeckung und Quickconnect Klemmen in Kombination mit Multimediafeld unten bestückt mit Kunststoff-Montageplatte, waagerechter Abschottung nach oben.
Höhe: 1200 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 95 mm
Mit Montageplatte: Ja
Anzahl Reihen: 8
RAL Nummer: 9010
Mit Deckel: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UN81U3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Einbaufeld oben für Installationskleinverteiler Unterputz nach EN 61439-1/-3, nach Maßnorm DIN 43 871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, mit Berührungsschutzabdeckung und Quickconnect Klemmen in Kombination mit Multimediafeld unten bestückt mit Kunststoff-Montageplatte, waagerechter Abschottung nach oben.
Höhe: 1200 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 95 mm
Mit Montageplatte: Ja
Anzahl Reihen: 8
RAL Nummer: 9010
Mit Deckel: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UN81U3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.