The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • UN13A

Tragschienen, universN, 1950mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück UN13A

EAN
3250616240247
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H11
Preis
 47,10 €
/ Stück *
 47,10 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Tragschienen, universN, 1950mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

UN13A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Blech­schraube 1 Produkte verfügbar
  • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 4 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Blech­schraube
  • Monta­ge­zu­behör
  • UZ100

    Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 100 Stück

     14,30 €  / Stück*
  • UT12L

    Tragschienenverbinder, universN, 2 Stück

     4,36 €  / Stück*

Passend zu

  • FP21SN2

    Schrank, univers, IP44/II, 1950x300x205mm, leer

     1.013,80 €  / Stück*
  • FP22SN2

    Schrank, univers, IP44/II, 1950x550x205mm, leer

     1.269,33 €  / Stück*
  • FP23SN2

    Schrank, univers, IP44/II, 1950x800x205mm, leer

     1.526,35 €  / Stück*
  • FP24SN2

    Schrank, univers, IP44/II, 1950x1050x205mm, leer

     1.777,67 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1950 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
Hager REACH declaration UN13A
PDF
Hager RoHS Report UN13A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild UN13A | Hager Deutschland

    Produktbild UN13A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UN13A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UN13A

    Tragschienen, universN, 1950mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für UN10A, UN11A, UN12A, UN13A - Tragschienen, universN (Stand: 06.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für UN10A, UN11A, UN12A, UN13A - Tragschienen, universN (Stand: 06.2015)

    Bedienungsanleitung International 2015-06-29

    PDF
    216,00 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf