Mediafeld, univers FW, 1050x250mm,QC • UM71UM3 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
  • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
  • UM71UM3

Mediafeld, univers, FW, für Feldv.UP 7-reihig, 3x12Mod+4xMedia, 1050x250mm,QC

UM71UM3

  • Vertei­ler­sys­teme

Mediafeld, univers, FW, für Feldv.UP 7-reihig, 3x12Mod+4xMedia, 1050x250mm,QC UM71UM3

EAN
3250616231566
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
 239,26 €
/ Stück *
 239,26 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1050 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    95 mm
Ausstat­tung
  • Mit Monta­ge­platte
    Ja
  • Anzahl Reihen
    7
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration UM71UM3 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UM71UM3 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild UM71UM3 | Hager Deutschland

    Produktbild UM71UM3

  • Technische Broschüre

    Bild Technische Broschüre de-DE 2022-09-29 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-DE 2022-09-29

    PDF
    9,49 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

    Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

    Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

    PDF
    1,18 MB
  • Katalog

    Bild 22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

    22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04

    Stand: 01.04.2022

    PDF
    537,34 kB
  • Handbuch

    Bild Handbook de-DE 2023-03-28 | Hager Deutschland

    Handbook de-DE 2023-03-28

    Handbuch de-DE 2023-03-28

    PDF
    6,50 MB
    Bild Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Deutschland

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Handbuch en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FW312W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 3x12PLE, Außenmaße (HxBxT):641x355x150mm
    FW312W
    Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 3x12PLE, Außenmaße (HxBxT):641x355x150mm
    Preis
     395,42 €
    / Stück *
     395,42 €
    / Stück *
  • 2
    FW324W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, ,3x24PLE, Außenmaße (HxBxT):641x571x150mm
    FW324W
    Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, , 3x24PLE, Außenmaße (HxBxT):641x571x150mm
    Preis
     440,13 €
    / Stück *
     440,13 €
    / Stück *
  • 3
    FW412W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x12PLE, Außenmaße (HxBxT):791x355x150mm
    FW412W
    Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x12PLE, Außenmaße (HxBxT):791x355x150mm
    Preis
     467,57 €
    / Stück *
     467,57 €
    / Stück *
  • 4
    FW424W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x24PLE, Außenmaße (HxBxT):791x571x150mm
    FW424W
    Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x24PLE, Außenmaße (HxBxT):791x571x150mm
    Preis
     512,27 €
    / Stück *
     512,27 €
    / Stück *
  • 5
    FW436W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x36PLE, Außenmaße (HxBxT):791x787x150mm
    FW436W
    Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x36PLE, Außenmaße (HxBxT):791x787x150mm
    Preis
     643,61 €
    / Stück *
     643,61 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Mediafeld, univers, FW, für Feldv.UP 7-reihig, 3x12Mod+4xMedia, 1050x250mm,QC

Einbaufeld oben für Installationskleinverteiler Unterputz nach DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3), nach Maßnorm DIN 43 871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, mit Berührungsschutzabdeckung und Quickconnect Klemmen in Kombination mit Multimediafeld unten bestückt mit Lochblechplatte, waagerechter Abschottung nach oben.

Höhe: 1050 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 95 mm
Mit Montageplatte: Ja
Anzahl Reihen: 7
RAL Nummer: 9010
Mit Deckel: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM71UM3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf