CU-Schiene,universN,30x5mm,5feldig • UM35A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Sammelschiene
  • UM35A

CU-Schiene, universN, 30x5mm, 5feldig, für Sammelschienensystem 60mm

UM35A

  • Vertei­ler­sys­teme

CU-Schiene, universN, 30x5mm, 5feldig, für Sammelschienensystem 60mm UM35A

EAN
3250616230309
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
 121,64 €
/ Stück *
 121,64 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    400 A
Abmes­sungen
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
  • Höhe Sammelschiene
    30 mm
  • Länge der Sammelschiene
    1250 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    5
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kupfer

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration UM35A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UM35A (english)
PDF
103,59 kB

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UZ01S2 - PE/N-Schienenträger, universN, 2 Stück
    UZ01S2
    PE/N-Schienenträger, universN, 2 Stück
    Preis
     20,96 €
    / Stück *
     20,96 €
    / Stück *
  • 2
    UZ02S2 - PE/N-Schienenträger, universN,  2 Stück
    UZ02S2
    PE/N-Schienenträger, universN, 2 Stück
    Preis
     31,70 €
    / Stück *
     31,70 €
    / Stück *
  • 3
    UZ61S2 - Sammelschienenträger 60mm, universN, 1polig, Set = 2 Stück
    UZ61S2
    Sammelschienenträger 60mm, universN, 1polig, Set = 2 Stück
    Preis
     26,06 €
    / Stück *
     26,06 €
    / Stück *
  • 4
    UZ62MB2 - PE/N-Träger, universN, 2polig, mit Montageblech, 2 Stück
    UZ62MB2
    PE/N-Träger, universN, 2polig, mit Montageblech, 2 Stück
    Preis
     108,48 €
    / Stück *
     108,48 €
    / Stück *
  • 5
    UZ62S5 - PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse links, für Cu 20/30/40x5/10
    UZ62S5
    PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse links, für Cu 20/30/40x5/10
    Preis
     45,85 €
    / Stück *
     45,85 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

CU-Schiene, universN, 30x5mm, 5feldig, für Sammelschienensystem 60mm

Sammelschienen zum Schrankeinbau.

Nennstrom: 400 A
Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene: 30 mm
Länge der Sammelschiene: 1250 mm
Anzahl Felder: 5
Werkstoff: Kupfer

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM35A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf