Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 30x5x130mm,für UF52W1 UM30V1
EAN
3250616230675
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
106,98 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschiene 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom400 A
Abmessungen
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene30 mm
-
Länge der Sammelschiene110 mm
Werkstoff
-
WerkstoffKupfer
-
OberflächeVerzinnt
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 30x5x130mm,für UF52W1
Sammelschienen zum Schrankeinbau geprüft mit dem univer-N Einbausystem. Passend zu den entsprechenden Systemschränken.
Nennstrom: 400 A
Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene: 30 mm
Länge der Sammelschiene: 110 mm
Werkstoff: Kupfer
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM30V1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Sammelschienen zum Schrankeinbau geprüft mit dem univer-N Einbausystem. Passend zu den entsprechenden Systemschränken.
Nennstrom: 400 A
Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene: 30 mm
Länge der Sammelschiene: 110 mm
Werkstoff: Kupfer
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM30V1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.