The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • UM30A5
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250616362482
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span

    CU-Schiene, universN, 30x10x880mm, für 2x UE31D1 UM30A5

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    CU-Schiene, universN, 30x10x880mm, für 2x UE31D1

    UM30A5

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      630 A
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      10 - 10 mm
    • Höhe Sammelschiene
      30 mm
    • Länge der Sammelschiene
      880 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Sammelschie­nenart
      Flach
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kupfer

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration UM30A5
    PDF
    RoHS Report UM30A5
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • Produktbild

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div UM30A5

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Produktdatenblatt UM30A5

      CU-Schiene, universN, 30x10x880mm, für 2x UE31D1

      PDF
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf