The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • UM14L1N

CU-Schienen, universN, 30x10mm, für 2 UE32C7, (3 Stück) UM14L1N

EAN
3250616231221
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

CU-Schienen, universN, 30x10mm, für 2 UE32C7, (3 Stück)

UM14L1N

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Abmes­sungen
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    10 - 10 mm
  • Höhe Sammelschiene
    30 mm
  • Länge der Sammelschiene
    850 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kupfer

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration UM14L1N
PDF
Hager RoHS Report UM14L1N
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild UM14L1N | Hager Deutschland

    Produktbild UM14L1N

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UM14L1N | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UM14L1N

    CU-Schienen, universN, 30x10mm, für 2 UE32C7, (3 Stück)

    PDF
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf