The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UM05R
    EAN
    3250616230682
    Hager
    VPE
    1 Stück

    S-Schienenverbinder, 100mm, universN, 30x10mm, 1-polig, für Anreihstandschränke UM05R

    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    S-Schienenverbinder, 100mm, universN, 30x10mm, 1-polig, für Anreihstandschränke

    UM05R

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      630 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    Abmes­sungen
    • Höhe Sammelschiene
      30 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      10 - 10 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      20 - 20 Nm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration UM05R
    PDF
    RoHS Report UM05R
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UM05R | Hager Deutschland

      Produktbild UM05R

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UM05R | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UM05R

      S-Schienenverbinder, 100mm, universN, 30x10mm, 1-polig, für Anreihstandschränke

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild MA uni. - f. UM05R | Hager Deutschland

      MA uni. - f. UM05R

      Montageanleitung International 2009-12-17

      PDF
      323,62 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf