The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UM05BR
    EAN
    3250610701966
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    SaS-Verb., 40mm, universN, 12x10mm, 5-pol, für FR Schränke UM05BR

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    SaS-Verb., 40mm, universN, 12x10mm, 5-pol, für FR Schränke

    UM05BR

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Sammelschie­nen­klemme 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Sammelschie­nen­klemme
    • K96B

      Sammelschienenklemme 1, 5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter

      € 5,92  / Stück*
    • K96L

      Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12-x10mm, für Cu-Leiter

      € 15,65  / Stück*
    • K96E

      Sammelschienenklemme 16mm²-70mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter

      € 11,41  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      355 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Abmes­sungen
    • Höhe Sammelschiene
      5 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      12 - 12 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration UM05BR
    PDF
    RoHS Report UM05BR
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UM05BR | Hager Deutschland

      Produktbild UM05BR

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UM05BR | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UM05BR

      SaS-Verb., 40mm, universN, 12x10mm, 5-pol, für FR Schränke

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2026-05-07 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2026-05-07

      PDF
      1,12 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf