
CU-Schiene, universN, 40x10mm, 1feldig, für 1Trennerleiste, NH1-3, 3 Stück UM01K
EAN
3250616230798
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
151,52 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom800 A
Abmessungen
-
Breite/Dicke Sammelschiene10 - 10 mm
-
Höhe Sammelschiene40 mm
-
Länge der Sammelschiene190 mm
Ausstattung
-
Anzahl Felder1
-
Mit ZähnenJa
Werkstoff
-
WerkstoffKupfer
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
CU-Schiene, universN, 40x10mm, 1feldig, für 1Trennerleiste, NH1-3, 3 Stück
Sammelschienen zum Schrankeinbau geprüft mit dem univer-N Einbausystem. Passend zu den entsprechenden Systemschränken.
Nennstrom: 800 A
Breite/Dicke Sammelschiene: 10 - 10 mm
Höhe Sammelschiene: 40 mm
Länge der Sammelschiene: 190 mm
Anzahl Felder: 1
Mit Zähnen: Ja
Werkstoff: Kupfer
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM01K
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Sammelschienen zum Schrankeinbau geprüft mit dem univer-N Einbausystem. Passend zu den entsprechenden Systemschränken.
Nennstrom: 800 A
Breite/Dicke Sammelschiene: 10 - 10 mm
Höhe Sammelschiene: 40 mm
Länge der Sammelschiene: 190 mm
Anzahl Felder: 1
Mit Zähnen: Ja
Werkstoff: Kupfer
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM01K
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.