Abdeckung oben/unten für 3-fach-Steckdose UM00S3
EAN
3250610660829
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
28,32 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe75 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe55 mm
Werkstoff
-
FarbeWeiß
-
TransparentNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für UM00K3 - Patchpanel, Abdeckungen, Multimedia Kits (Stand: 05.2019)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF4,82 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2024-01-16
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Handbuch
Handbuch de-DE 2023-03-28
PDF6,50 MBHandbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MBHandbuch en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MBHandbuch en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Abdeckung oben/unten für 3-fach-Steckdose
Abdeckung oben/unten für 3-fach-Steckdose.
Höhe: 75 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 55 mm
Farbe: Weiß
Transparent: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM00S3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Abdeckung oben/unten für 3-fach-Steckdose.
Höhe: 75 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 55 mm
Farbe: Weiß
Transparent: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM00S3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.