The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UM00K8
    EAN
    3250616231733
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Patchpanel für 2x Berker Integro Flow Steckdosen mit 10x Keystone UM00K8

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Patchpanel für 2x Berker Integro Flow Steckdosen mit 10x Keystone

    UM00K8

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      53 mm
    • Anzahl der Einheiten vertikal
      1
    Anschluss
    • Anzahl der Steck­ver­bin­der­öff­nungen
      12

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration UM00K8
    PDF
    Hager RoHS Report UM00K8
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UM00K8 | Hager Deutschland

      Produktbild UM00K8

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UM00K8 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UM00K8

      Patchpanel für 2x Berker Integro Flow Steckdosen mit 10x Keystone

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für UM00K3 - Patchpanel, Abdeckungen, Multimedia Kits (Stand: 05.2019) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UM00K3 - Patchpanel, Abdeckungen, Multimedia Kits (Stand: 05.2019)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      4,82 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

      PDF
      9,49 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild 22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

      22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04

      Stand: 01.04.2022

      PDF
      537,34 kB
      Bild 22AT0010MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Aufputz Quickset, Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

      22AT0010MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Aufputz Quickset, Projektlieferform_2022_04

      Stand: 01.04.2022

      PDF
      515,34 kB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-28 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-28

      Handbuch de-DE 2023-03-28

      PDF
      6,50 MB
      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-04-11

      Handbuch en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
      Bild Handbuch en-GB 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf