The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • UL01B5

Verbindungssatz, universN, 4 polig, 160A, 35mm² UL01B5

EAN
3250616220232
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Verbindungssatz, universN, 4 polig, 160A, 35mm²

UL01B5

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    35 - 35 mm²

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration UL01B5
PDF
Hager RoHS Report UL01B5
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild UL01B5 | Hager Deutschland

    Produktbild UL01B5

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UL01B5 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UL01B5

    Verbindungssatz, universN, 4 polig, 160A, 35mm²

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für UL01B5 - Verbindungssatz, universN, 4 polig, 160A, 35 mm² (NL, Stand: 03.1996) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für UL01B5 - Verbindungssatz, universN, 4 polig, 160A, 35 mm² (NL, Stand: 03.1996)

    Montageanleitung International 2004-09-29

    PDF
    12,48 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf