The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UG31S2
    EAN
    3250616170261
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Zählertragplatte,universN,für 1 Zähler,Ausführung Schweiz UG31S2

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zählertragplatte,universN,für 1 Zähler,Ausführung Schweiz

    UG31S2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
    • UZ01Z6

      Blindabdeckung, universN, für Trenner NH000/00, sperrbar

       10,95 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      450 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      58 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration UG31S2
    PDF
    Hager RoHS Report UG31S2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UG31S2 | Hager Deutschland

      Produktbild UG31S2

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt UG31S2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UG31S2

      Zählertragplatte,universN,für 1 Zähler,Ausführung Schweiz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für UG31S2, UG32S2, UG81S2 - Zählertragplatte, universN (Stand: 05.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UG31S2, UG32S2, UG81S2 - Zählertragplatte, universN (Stand: 05.2011)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      475,39 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf