The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • UC42LH34FM

Bausatz, universN, 600x500mm, f. Leistungsschalter H3+ P630A, 4 polig, FI, Motor UC42LH34FM

EAN
3250616374270
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Bausatz, universN, 600x500mm, f. Leistungsschalter H3+ P630A, 4 polig, FI, Motor

UC42LH34FM

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
  • UZ01Z6

    Blindabdeckung, universN, für Trenner NH000/00, sperrbar

     10,95 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    600 mm
  • Breite
    500 mm
  • Tiefe
    110 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UC42LH34FM
PDF
Hager RoHS Report UC42LH34FM
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild UC42LH34FM | Hager Deutschland

    Produktbild UC42LH34FM

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UC42LH34FM | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UC42LH34FM

    Bausatz, universN, 600x500mm, f. Leistungsschalter H3+ P630A, 4 polig, FI, Motor

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung 6LE004090A | Hager Deutschland

    Montageanleitung 6LE004090A

    Bedienungsanleitung International 2019-03-28

    PDF
    2,73 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

    Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

    Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

    PDF
    1,42 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf