The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UC31LE3
    EAN
    3250616370920
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Bausatz, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter 400/630 A UC31LE3

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    UK31C2

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bausatz, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter 400/630 A

    UC31LE3

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
    • UZ01Z6

      Blindabdeckung, universN, für Trenner NH000/00, sperrbar

      € 11,60  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      450 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      110 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      630 A
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager REACH declaration UC31LE3
    PDF
    Hager RoHS Report UC31LE3
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UC31LE3 | Hager Deutschland

      Produktbild UC31LE3

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UC31LE3 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UC31LE3

      Bausatz, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter 400/630 A

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf