The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • U96

Zählertragplatte, 90SL, 450mm, einstöckig U96

EAN
4010330552403
Marke
Hager
VPE
2 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Zählertragplatte, 90SL, 450mm, einstöckig

U96

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
  • UZ01Z6

    Blindabdeckung, universN, für Trenner NH000/00, sperrbar

     10,95 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    450 mm
  • Breite
    250 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration U96
PDF
Hager RoHS Report U96
PDF

Downloads

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt U96 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt U96

    Zählertragplatte, 90SL, 450mm, einstöckig

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für U96, U97 - Zählertragplatte, 90SL (Stand: 03.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für U96, U97 - Zählertragplatte, 90SL (Stand: 03.2018)

    Montageanleitung de-DE 2018-03-16

    PDF
    243,16 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf