The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • U83TV
    EAN
    4010330551925
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Abschottung 120mm, senkrecht für Verteiler, zur Montage auf Hutschiene U83TV

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abschottung 120mm, senkrecht für Verteiler, zur Montage auf Hutschiene

    U83TV

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      122 mm
    • Breite
      65 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Senk­recht
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration U83TV
    PDF
    RoHS Report U83TV
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild U83TV | Hager Deutschland

      Produktbild U83TV

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt U83TV | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt U83TV

      Abschottung 120mm, senkrecht für Verteiler, zur Montage auf Hutschiene

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für U83TV - Abschottung 120 mm, senkrecht für Verteiler, zur Montage auf Hutschiene (Stand: 03.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für U83TV - Abschottung 120 mm, senkrecht für Verteiler, zur Montage auf Hutschiene (Stand: 03.2018)

      Bedienungsanleitung de-DE 2018-03-16

      PDF
      172,62 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf