The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • U822

Geräteträger,3 Platzeinheiten U822

EAN
4010330551871
Marke
Hager
VPE
8 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Produkt nicht mehr lieferbar

Geräteträger,3 Platzeinheiten

U822

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    27 mm
  • Breite
    36 mm
  • Tiefe
    70 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet

Downloads

  • Produktbild

    Bild U822 | Hager Deutschland

    Produktbild U822

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt U822 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt U822

    Geräteträger,3 Platzeinheiten

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für U821Y, U822 - Geräteträger (Stand: 03.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für U821Y, U822 - Geräteträger (Stand: 03.2018)

    Bedienungsanleitung de-DE 2018-03-16

    PDF
    229,31 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf