The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • TYF684E
    EAN
    3250616059955
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Analogausgang 4-fach KNX, Erweiterungsmodul TYF684E

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Analogausgang 4-fach KNX, Erweiterungsmodul

    TYF684E

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Span­nung
    • Ausgangs­span­nung
      0 - 10 V

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TYF684E
    PDF
    RoHS report TYF684E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TYF684E | Hager Deutschland

      Produktbild TYF684E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYF684E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYF684E

      Analogausgang 4-fach KNX, Erweiterungsmodul

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      566,48 kB
      Bild Montageanleitung für TYF684E - Analogausgang 4fach KNX, Erweiterungsmodul (DE-NO, NL, Stand: 01.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TYF684E - Analogausgang 4fach KNX, Erweiterungsmodul (DE-NO, NL, Stand: 01.2013)

      Montageanleitung de-DE, nl-NL, nn-NO 2013-01-16

      PDF
      562,13 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TYF684, TYF684E (DE, Vers. 6T 8092-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TYF684, TYF684E (DE, Vers. 6T 8092-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      714,48 kB
      Bild Description d'application ETS TYF684_TYF684E | Hager Deutschland

      Description d'application ETS TYF684_TYF684E

      ETS Applikationsbeschreibung

      PDF
      602,86 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-02-13 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-02-13

      PDF
      312,34 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf