Ausgangsmodul Multifunktions 16-fach TYF616
EAN
3250617579865
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Konnektivität
-
Mit Bussystem KNXJa
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
Abmessungen
-
Höhe90 mm
-
Breite171 mm
-
Tiefe64 mm
-
Breite in Teilungseinheiten10
Werkstoff
-
FarbeLichtgrau
Ausstattung
-
Funk bidirektionalNein
-
Mit Schieber für HandschaltungJa
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Leistung
-
Ausgangsleistung2300 W
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue195 - 255 V
-
Systemspannung30 V DC über Bus
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.75 - 4 mm²
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt TYF616
Ausgangsmodul Multifunktions 16-fach
PDF -
Montageanleitung
Installationsanleitung für TYF612 - Ausgangs Modul Multifunktions 12/16fach (DE-NL, Stand: 09.2017)
Montageanleitung de-DE, nl-NL 2017-08-31
PDF1,19 MB
Montageanleitung en-GB 2017-08-31
PDF821,09 kB
Montageanleitung it-IT 2017-08-31
PDF807,87 kB -
KNX Produktdatenbank
ETS Database for TYF616
KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD41,73 MB -
Applikationshandbuch
ETS Applikationsbeschreibung für TYF612 TYF616
Applikationshandbuch en-GB 2015-07-29
PDF2,17 MB
Mehr Downloads