Schalt/Jalousieausg KNX,2/1f,2Eing UP,6A • TYB692F | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
            • Aktorik
            • Schal­t-Ak­toren
            • TYB692F
            TYB692F - Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A
            TYB692F - Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A
            TYB692F - Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A
            TYB692F - Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A

            Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A

            TYB692F

            TYB692F - Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A
            TYB692F - Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A
            TYB692F - Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A
            TYB692F - Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A
            • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX

            Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A TYB692F

            EAN
            3250616059399
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preis
            Preis auf Anfrage

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Einstel­lungen
            • Unter­stützten Einstellm­odus
              ETS
            Konnek­ti­vität
            • Mit Bussystem KNX
              Ja
            • Mit Bussystem KNX-­Funk
              Nein
            Abmes­sungen
            • Höhe
              44 mm
            • Breite
              43 mm
            • Tiefe
              22 mm
            • Einbau­tiefe
              40 mm
            Werk­stoff
            • Farbe
              Licht­grau
            Ausstat­tung
            • Funk bidi­rek­ti­onal
              Nein
            • Mit Schieber für Hand­schal­tung
              Ja
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              6 A
            • Busstrom­auf­nahme im Leer­lauf
              5 mA
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Leis­tung
            • Ausgangs­leis­tung
              500 W
            • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
              500 W
            Span­nung
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              230 - 230 V
            • System­span­nung
              30 V DC über Bus
            • Betriebss­pan­nung über Bus
              21 - 32 V
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -5 - 45 °C
            Texte
            • Anschlussart
              Mit Schraub­klemmen
            • Funk­tion
              Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Binäre Einga­be­funk­ti­o­nen: Schal­ten, Dimmen, Jalou­sien, Wertsen­der, Szene, Prio­ri­tät, Timer-­Be­trieb, Unter­platte, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung, Mit Sonnen­schutz­funk­tion
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              0.75 - 2.5 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              0.75 - 2.5 mm²

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration TYB692F (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration TYB692F (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild TYB692F | Hager Deutschland

              Produktbild TYB692F

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung en-GB 2019-11-08 | Hager Deutschland

              Montageanleitung en-GB 2019-11-08

              PDF
              420,80 kB
              Bild Montageanleitung für TYB6.2F, TXB6.2F - Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach, Binäreingang 2fach + Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach (DE-IT, Stand: 11.2019) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für TYB6.2F, TXB6.2F - Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach, Binäreingang 2fach + Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach (DE-IT, Stand: 11.2019)

              Montageanleitung de-DE, it-IT 2019-11-08

              PDF
              600,60 kB
            • KNX Produktdatenbank

              Bild ETS Database for TYB692F | Hager Deutschland

              ETS Database for TYB692F

              KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

              KNXPROD
              358,44 kB
            • Applikationshandbuch

              Bild Applikationsbeschreibung ETS für TYB692F - Schalt-/Jalousieausgang KNX (DE, Vers. 6LE002148A) | Hager Deutschland

              Applikationsbeschreibung ETS für TYB692F - Schalt-/Jalousieausgang KNX (DE, Vers. 6LE002148A)

              Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

              PDF
              7,21 MB
              Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYB692F | Hager Deutschland

              ETS Applikationsbeschreibung für TYB692F

              Applikationshandbuch en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

              PDF
              7,18 MB
              Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYB692F | Hager Deutschland

              ETS Applikationsbeschreibung für TYB692F

              Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2015-02-12

              PDF
              7,12 MB
              Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYB692F | Hager Deutschland

              ETS Applikationsbeschreibung für TYB692F

              Applikationshandbuch it-IT 2015-02-12

              PDF
              7,18 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-01-13

              PDF
              129,43 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              TRB201 - Funk Ausgang Unterputz, 1fach 16A, quicklink
              TRB201
              Funk Ausgang Unterputz, 1fach 16A, quicklink
            • 2
              TRC270D - Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink
              TRC270D
              Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink
            • 3
              TRE201 - Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink
              TRE201
              Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink
            • 4
              TRE202 - Funk AP Ausgang 2fach IP55 10A, quicklink
              TRE202
              Funk AP Ausgang 2fach IP55 10A, quicklink
            • 5
              TRM600 - Funk UP Binäreingang für Tasterschaltungen
              TRM600
              Funk UP Binäreingang für Tasterschaltungen

            Ausschreibungstext

            Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A

            Unterputz Schaltaktor mit integriertem Busankoppler zum Schalten von 2 Steckdosen- oder Beleuchtungsausgängen oder 1 Rollladen/Jalousie. Zusätzlich stehen 2 Binäreingänge zur Verfügung. Bei den Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenen ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktionen pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Mit 2 unabhängigen Binäreingängen für potentialfreie Kontakte, Binäreingangsfunktionen: Um (Toogle), Schalten, Zeitschalter, Rollladen/Jalousie, Dimmen, Heizung, Zwangssteuerung, Szene, Alarm, Automatik deaktivieren, Lastabwurf und Fensterkontakt. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen bzw. den integrierten Eingängen geschaltet. Handbedienung, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, Busanschluss und Binäreingänge konfektioniert mit Leitung und Busklemme bzw. isoliert.

            Mit Bussystem KNX: Ja
            Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
            Abmessungen: 44 x 43 mm
            Tiefe: 22 mm
            Einbautiefe: 40 mm
            Farbe: Lichtgrau
            Mit Schieber für Handschaltung: Ja
            Funk bidirektional: Nein
            Busstromaufnahme im Leerlauf: 5 mA
            Frequenz: 50 - 60 Hz
            Ausgangsleistung: 500 W
            Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
            Systemspannung: 30 V DC über Bus
            Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
            Funktion: Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
            Binäre Eingabefunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousien, Wertsender, Szene, Priorität, Timer-Betrieb, Unterplatte
            Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
            Mit Sonnenschutzfunktion
            Anschlussart: Mit Schraubklemmen

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : TYB692F
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf