Gateway KNX/EIB-DALI • TYA670D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • TYA670D
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
TXA022 - Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, REG 2M
TXA022
Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, REG 2M
2
HIM404 - Lastumschalter 3P+N 40A für Hutschiene/Montageplatte
HIM404
Lastumschalter 3P+N 40A für Hutschiene/Montageplatte
Preis
 317,19 €
/ Stück *
 317,19 €
/ Stück *
3
MBN106 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 6A 1 Modul
MBN106
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 6A 1 Modul
Preis
 8,25 €
/ Stück *
 8,25 €
/ Stück *
4
KN06N - Klemmen QC N 6Klemmstellen
KN06N
Klemmen QC N 6Klemmstellen
Preis
 5,03 €
/ Stück *
 5,03 €
/ Stück *
5
SPA931 - Überspannungschutz T1+T2 4P TN-S TT 50kA Up 1,2kV + Signalkontakt
SPA931
Überspannungschutz T1+T2 4P TN-S TT 50kA Up 1,2kV + Signalkontakt
Preis
 249,89 €
/ Stück *
 249,89 €
/ Stück *

Schnittstelle KNX/EIB-DALI, REG 4M

TYA670D

Schnittstelle KNX/EIB-DALI, REG 4M TYA670D

EAN
3250617579520
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.


  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Web server
    Ja
  • Anzahl Kanäle
    1
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    240 - 240 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Konnek­ti­vität
  • Ausfüh­rung Bussystem Schnittstel­le/­Me­dien Gateway
    Schnittstelle Beleuch­tungs­sys­tem/DALI
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme VA
    0,15 VA
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 45 °C
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Abmes­sungen
  • Breite
    72 mm
  • Tiefe
    70 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    4
Texte
  • Span­nung
    Als DALI-­Master und Span­nungs­ver­sor­gung für DALI-­Ge­räte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Downloads

  • Produktbild

    Bild TYA670D | Hager Deutschland

    Produktbild TYA670D

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für TYA670D - Schnittstelle KNX/EIB-DALI, REG 4M (DE-FR, Stand: 02.2015) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für TYA670D - Schnittstelle KNX/EIB-DALI, REG 4M (DE-FR, Stand: 02.2015)

    Montageanleitung fr-FR, de-DE 2015-03-10

    PDF
    1,27 MB
    Bild Montageanleitung en-GB, nl-NL, pl-PL 2015-03-10 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, nl-NL, pl-PL 2015-03-10

    PDF
    1,16 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank de-DE 2020-01-01 | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank de-DE 2020-01-01

    VD5
    5,95 MB
    Bild KNX Produktdatenbank de-DE 2020-01-01 | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    5,21 MB
    Bild KNX Produktdatenbank en-GB, pl-PL 2020-01-01 | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank en-GB, pl-PL 2020-01-01

    VD5
    10,41 MB
    Bild KNX Produktdatenbank en-GB, pl-PL 2020-01-01 | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    8,95 MB
    Bild KNX Produktdatenbank fr-FR 2020-01-01 | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank fr-FR 2020-01-01

    VD5
    15,65 MB
    Bild KNX Produktdatenbank fr-FR 2020-01-01 | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank fr-FR 2020-01-01

    KNXPROD
    13,33 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für TYA670D - KNX/DALI Gateway (DE, Vers. 6T8716-01a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für TYA670D - KNX/DALI Gateway (DE, Vers. 6T8716-01a)

    Applikationshandbuch de-DE 2015-08-28

    PDF
    3,78 MB
    Bild Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2015-09-18 | Hager Deutschland

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2015-09-18

    PDF
    4,53 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf