Binäreingang 2-fach + 2 LED Ausgänge KNX, Unterputz TXB322
EAN
3250616049079
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
BussystemEIB
Einstellungen
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
Elektrischer Strom
-
Anzahl Eingangsstromkreise2
Ausstattung
-
Externe Abfragespannung notwendigJa
-
Funk bidirektionalNein
-
Mit BatterieNein
-
Mit HLK AnsteuerungNein
Konnektivität
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Beleuchtung
-
LED-SteuerungJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
Spannung
-
Eingangsspannung5 - 5 V
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Systemspannung30 V DC über Bus
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-15
PDF936,22 kB -
KNX Produktdatenbank
Logiciel d'application ETS du TXB322
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD2108,82 kB -
Applikationshandbuch
Description d'application TXB322AU_TXB344-AU
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF913,44 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Binäreingang 2-fach + 2 LED Ausgänge KNX, Unterputz
KNX Binäreingang UP, 2-fach Eingang/2-fach LED Ausgang. 2 unabhängige UP-Eingänge zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Zusätzlich 2 frei parametrierbare Ausgänge zur LED Ansteuerung. Die Abfragespannung stellt das Eingangsgerät zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle um. Funktionen, Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Szenenabruf, 2-Kanal Modus sind für jeden Eingang frei definierbar.
Bussystem: EIB
Anzahl Eingangsstromkreise: 2
Externe Abfragespannung notwendig: Ja
Funk bidirektional: Nein
Mit Batterie: Nein
Montage auf: Unterputz
LED-Steuerung: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Eingangsspannung: 5 - 5 V
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Versorgungsspannungsart: DC
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXB322
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
KNX Binäreingang UP, 2-fach Eingang/2-fach LED Ausgang. 2 unabhängige UP-Eingänge zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Zusätzlich 2 frei parametrierbare Ausgänge zur LED Ansteuerung. Die Abfragespannung stellt das Eingangsgerät zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle um. Funktionen, Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Szenenabruf, 2-Kanal Modus sind für jeden Eingang frei definierbar.
Bussystem: EIB
Anzahl Eingangsstromkreise: 2
Externe Abfragespannung notwendig: Ja
Funk bidirektional: Nein
Mit Batterie: Nein
Montage auf: Unterputz
LED-Steuerung: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Eingangsspannung: 5 - 5 V
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Versorgungsspannungsart: DC
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXB322
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.