Binäreingang 2fach, UP, KNX TXB302
EAN
3250616049420
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
BussystemEIB
Einstellungen
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
Elektrischer Strom
-
Anzahl Eingangsstromkreise2
Ausstattung
-
Externe Abfragespannung notwendigNein
-
Funk bidirektionalNein
-
Mit BatterieNein
-
Mit HLK AnsteuerungNein
Konnektivität
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Nur für den internen Gebrauch
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm0
Beleuchtung
-
LED-SteuerungNein
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
Spannung
-
Eingangsspannung5 - 5 V
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Systemspannung30 V DC über Bus
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Binäreingang 2fach, UP, KNX
2 Binäreingange UP (Tasterschnittstelle) zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Die Abfragespannung stellt der Binäreingang zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle auf den KNX Bus um. Der Binäreingang wird Unterputz in eine Gerätedose 60 mm eingesetzt. Funktionen der Applikationssoftware: Schalten EIN/AUS (senden auch mit zeitl. Verzögerung und periodischem Senden), Dimmen (1- und 2 Tasten dimmen), AUF/AB (1- und 2 Tasten Bedienung, auch Fahren solange gedrückt), Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert in %, Alarmeingang mit periodischem Senden und Flankenwahl, Zweikanal-Modus pro Eingang für Schalt- und Wertaufruf-Funktionen. Funktion 1 über kurzen Tastendruck, Funktion 2 über langen Tastendruck. Sollwertauswahl für Heizungsfunktion, Blockierfunktion, Zwangssteuerung, Zeitschalteraufruf, Szenenabruf mit Taster (1 Szene) oder Schalter (2 Szenen).Verhalten bei Initialisierung und Busspannungswiederkehr definierbar.
Bussystem: EIB
Anzahl Eingangsstromkreise: 2
Externe Abfragespannung notwendig: Nein
Funk bidirektional: Nein
Mit Batterie: Nein
Montage auf: Unterputz
LED-Steuerung: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Eingangsspannung: 5 - 5 V
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Versorgungsspannungsart: DC
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXB302
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
2 Binäreingange UP (Tasterschnittstelle) zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Die Abfragespannung stellt der Binäreingang zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle auf den KNX Bus um. Der Binäreingang wird Unterputz in eine Gerätedose 60 mm eingesetzt. Funktionen der Applikationssoftware: Schalten EIN/AUS (senden auch mit zeitl. Verzögerung und periodischem Senden), Dimmen (1- und 2 Tasten dimmen), AUF/AB (1- und 2 Tasten Bedienung, auch Fahren solange gedrückt), Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert in %, Alarmeingang mit periodischem Senden und Flankenwahl, Zweikanal-Modus pro Eingang für Schalt- und Wertaufruf-Funktionen. Funktion 1 über kurzen Tastendruck, Funktion 2 über langen Tastendruck. Sollwertauswahl für Heizungsfunktion, Blockierfunktion, Zwangssteuerung, Zeitschalteraufruf, Szenenabruf mit Taster (1 Szene) oder Schalter (2 Szenen).Verhalten bei Initialisierung und Busspannungswiederkehr definierbar.
Bussystem: EIB
Anzahl Eingangsstromkreise: 2
Externe Abfragespannung notwendig: Nein
Funk bidirektional: Nein
Mit Batterie: Nein
Montage auf: Unterputz
LED-Steuerung: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Eingangsspannung: 5 - 5 V
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Versorgungsspannungsart: DC
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXB302
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.