The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • TXA223
    EAN
    3250616049642
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Rollladenaktor 4-fach KNX, 230V TXA223

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rollladenaktor 4-fach KNX, 230V

    TXA223

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Ausstat­tung
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      6 A
    • Max. Schaltstrom
      6 A
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TXA223 | Hager Deutschland

      Produktbild TXA223

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TXA223 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXA223

      Rollladenaktor 4-fach KNX, 230V

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebs- und Montageanleitung für TXA223 - Rollladen-/Jalousieaktoren KNX, 230V (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 10.2010) | Hager Deutschland

      Betriebs- und Montageanleitung für TXA223 - Rollladen-/Jalousieaktoren KNX, 230V (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 10.2010)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      1,10 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild Logiciel d'application ETS du TXA223 | Hager Deutschland

      Logiciel d'application ETS du TXA223

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD2
      246,62 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TXA223-225 - Rolladenausgang 4-fach (DE, Vers. 6T 7420a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TXA223-225 - Rolladenausgang 4-fach (DE, Vers. 6T 7420a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,11 MB
      Bild Description d'application TXA223-225 | Hager Deutschland

      Description d'application TXA223-225

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,02 MB
    • Funktionsbeschreibung

      Bild Description d'application TXA22x_TR221 | Hager Deutschland

      Description d'application TXA22x_TR221

      Funktionsbeschreibung en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,07 MB
      Bild Funktionsbeschreibung TX100 für TXA22x, TR221 - Rolladen/Jalousien (DE, Vers. 6T 7438a) | Hager Deutschland

      Funktionsbeschreibung TX100 für TXA22x, TR221 - Rolladen/Jalousien (DE, Vers. 6T 7438a)

      Funktionsbeschreibung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,13 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf