Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, REG 2M TXA022
EAN
3250616040991
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
EG005
Programmierschlüssel für Schaltuhren
12,76 €/ Stück
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Schaltuhr 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Einstellungen
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
Spannung
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
Konnektivität
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
Ausstattung
-
Anzahl Kanäle2
-
Sommer-/WinterzeitumstellungJa
Lieferumfang
-
Busankopplung inklusiveJa
Funktionen
-
Batteriepufferung43830 h
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - +45 °C
Werkstoff
-
FarbeLichtgrau
Texte
-
FunktionFunktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Jalousie, Lichtszenen, Heizen, Betriebsarten, Datum, Uhrzeit
Kapazität
-
Anzahl Module2
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 10 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 6 mm²
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite36 mm
-
Tiefe97 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Bedienungsanleitung für TXA022 - Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX (DE-IT, Stand: 08.2017)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2009-10-23
PDF3,00 MBMontageanleitung en-GB, fr-FR 2009-10-23
PDF3,04 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD525,12 kBKNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD41,17 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, REG 2M
Zeitschaltuhr KNX mit 2 unabhängigen Schaltkanälen. Tages- und Wochenprogramm mit 56 Schaltaktionen und Blockbildung speicherbar. Schaltfunktionen mit Ausgabe von Dimmwerten, Schalten EIN/AUS oder AUF/AB für Jalousie bzw. Rollladen, Heizungssteuerung für Tag oder Absenkung, Szenenabruf oder Master-/Slavefunktion. Umschaltung Sommer-/Winterzeit. Einstellung von Datum und Uhrzeit, sowie Programmierung des Schaltprogramms erfolgt am Gerät über Tastenfeld und LC-Display oder über Programmierschlüssel.
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Anzahl Kanäle: 2
Busankopplung inklusive: Ja
Sommer-/Winterzeitumstellung: Ja
Batteriepufferung: 43830 h
Betriebstemperatur: -5 - +45 °C
Farbe: Lichtgrau
Anzahl Module: 2
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXA022
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zeitschaltuhr KNX mit 2 unabhängigen Schaltkanälen. Tages- und Wochenprogramm mit 56 Schaltaktionen und Blockbildung speicherbar. Schaltfunktionen mit Ausgabe von Dimmwerten, Schalten EIN/AUS oder AUF/AB für Jalousie bzw. Rollladen, Heizungssteuerung für Tag oder Absenkung, Szenenabruf oder Master-/Slavefunktion. Umschaltung Sommer-/Winterzeit. Einstellung von Datum und Uhrzeit, sowie Programmierung des Schaltprogramms erfolgt am Gerät über Tastenfeld und LC-Display oder über Programmierschlüssel.
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Anzahl Kanäle: 2
Busankopplung inklusive: Ja
Sommer-/Winterzeitumstellung: Ja
Batteriepufferung: 43830 h
Betriebstemperatur: -5 - +45 °C
Farbe: Lichtgrau
Anzahl Module: 2
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXA022
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.