The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • TRE400
    EAN
    3250615989253
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Funk AP Eingang 1 fach + Ausgang 1 fach 16A IP55, quicklink TRE400

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk AP Eingang 1 fach + Ausgang 1 fach 16A IP55, quicklink

    TRE400

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy, quicklink
    Konnek­ti­vität
    • Radio Proto­koll
      KNX-­Funk
    • Empfänger Kate­gorie
      2
    • Mit Bussystem KNX
      Nein
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      35 mm
    • Breite
      85 mm
    • Tiefe
      53 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Ja
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      10 A
    • Schaltstrom
      10 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    • Funk Empfangs­fre­quenz
      868,30 - 868,30 MHz
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      2300 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1500 W
    • Glüh­lam­pen­last
      1500 - 1500 W
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    Texte
    • Funk­tion
      Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, Repea­ter-­Funk­tion zur Erhö­hung der Funk­reichweite akti­vierbar, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
    • Monta­geart
      Für den Einbau hinter UP-E­in­sätzen
    • Anschlussart
      Mit Schraub-­Lift­klemmen

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TRE400
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TRE400 | Hager Deutschland

      Produktbild TRE400

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TRE400 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TRE400

      Funk AP Eingang 1 fach + Ausgang 1 fach 16A IP55, quicklink

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Konfigurationsanleitung für TRE400 - Funk AP Eingang 1 fach + Ausgang 1 fach 16A IP55, quicklink (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung für TRE400 - Funk AP Eingang 1 fach + Ausgang 1 fach 16A IP55, quicklink (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 07.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2010-09-14

      PDF
      2,07 MB
    • Produktanhang

      Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Bild Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Deutschland

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Produktanhang en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Bild Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Deutschland

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Produktanhang fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild Logiciel d'application ETS du TRE400 | Hager Deutschland

      Logiciel d'application ETS du TRE400

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      146,65 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TRB501, TRE400 - quicklink Funkeingangs-/Ausgangsprodukte EIN/AUS (DE, Vers. 6T 8073-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TRB501, TRE400 - quicklink Funkeingangs-/Ausgangsprodukte EIN/AUS (DE, Vers. 6T 8073-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-03-28

      PDF
      1,45 MB
      Bild Description d'application ETS TRB501_TRE400 | Hager Deutschland

      Description d'application ETS TRB501_TRE400

      Applikationshandbuch en-GB 2012-03-28

      PDF
      1,42 MB
      Bild Description d'application ETS TRB501_TRE400 | Hager Deutschland

      Description d'application ETS TRB501_TRE400

      Applikationshandbuch it-IT 2012-03-28

      PDF
      1,46 MB
      Bild Description d'application TX100 TRB501_TRE400 | Hager Deutschland

      Description d'application TX100 TRB501_TRE400

      Applikationshandbuch en-GB 2012-03-30

      PDF
      2,62 MB
      Bild Description d'application TX100 TRB501_TRE400 | Hager Deutschland

      Description d'application TX100 TRB501_TRE400

      Applikationshandbuch de-DE 2012-03-30

      PDF
      2,66 MB
      Bild Description d'application TX100 TRB501_TRE400 | Hager Deutschland

      Description d'application TX100 TRB501_TRE400

      Applikationshandbuch it-IT 2012-03-30

      PDF
      2,66 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf