The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • TRB221

Funk UP Jalousieausgang 1fach, quicklink TRB221

EAN
3250615989307
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Funk UP Jalousieausgang 1fach, quicklink

TRB221

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS, easy
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Ausstat­tung
  • Mit Schieber für Hand­schal­tung
    Ja
Elek­tri­scher Strom
  • Max. Schaltstrom
    5 A
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 45 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.5 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.5 - 2.5 mm²
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0

Downloads

  • Produktbild

    Bild TRB221 | Hager Deutschland

    Produktbild TRB221

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt TRB221 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TRB221

    Funk UP Jalousieausgang 1fach, quicklink

    PDF
  • Produktanhang

    Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

    Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Produktanhang International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
    Bild Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Deutschland

    Notice de configuration quicklink pour produits radio

    Produktanhang en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    5,92 MB
    Bild Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Deutschland

    Notice de configuration quicklink pour produits radio

    Produktanhang fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    5,92 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild Logiciel d'application ETS du TRB221 | Hager Deutschland

    Logiciel d'application ETS du TRB221

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    139,94 kB
    Bild Logiciel d'application ETS du TRB221 | Hager Deutschland

    Logiciel d'application ETS du TRB221

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    137,30 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für TRB221_TRE221 - quicklink Funkausgänge Rolläden/Jalousien (DE, Vers. 6T 8050-01a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für TRB221_TRE221 - quicklink Funkausgänge Rolläden/Jalousien (DE, Vers. 6T 8050-01a)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,35 MB
    Bild Description d'application ETS TRB221_TRE221 | Hager Deutschland

    Description d'application ETS TRB221_TRE221

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,34 MB
    Bild Description d'application ETS TRB221_TRE221 | Hager Deutschland

    Description d'application ETS TRB221_TRE221

    Applikationshandbuch it-IT 2020-01-01

    PDF
    1,36 MB
    Bild Description d'application TX100 TRB221_TRE221 | Hager Deutschland

    Description d'application TX100 TRB221_TRE221

    Applikationshandbuch it-IT 2020-01-01

    PDF
    1,30 MB
    Bild Description d'application TX100 TRB221_TRE221 | Hager Deutschland

    Description d'application TX100 TRB221_TRE221

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,30 MB
    Bild Description d'application TX100 TRB221_TRE221 | Hager Deutschland

    Description d'application TX100 TRB221_TRE221

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,28 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf