Netzteil für coviva Smartbox TKP100A TKC110
EAN
3250615919861
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Ausgangsstrom3000 mA
-
Ausgangsstrom 13 A
Funktionen
-
Ausgangsspannung geregeltJa
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Kapazität
-
Anzahl Module0
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
Spannung
-
Ausgangsspannung5 - 5 V
Konnektivität
-
AnschlussartSteckanschluss
Abmessungen
-
Höhe33,25 mm