The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • TJ106

Jahresschaltuhr KNX, 4 Kanäle DCF77 TJ106

EAN
3250615901064
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Jahresschaltuhr KNX, 4 Kanäle DCF77

TJ106

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    4
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 50 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    6
Abmes­sungen
  • Höhe
    85 mm
  • Breite
    107 mm
  • Tiefe
    66 mm

Downloads

  • Produktbild

    Bild TJ106 | Hager Deutschland

    Produktbild TJ106

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt TJ106 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TJ106

    Jahresschaltuhr KNX, 4 Kanäle DCF77

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für TJ106 - Jahresschaltuhr KNX, 4 Kanäle DCF77 (DE-EN, Stand: 02.2006) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für TJ106 - Jahresschaltuhr KNX, 4 Kanäle DCF77 (DE-EN, Stand: 02.2006)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,85 MB
    Bild Horloge annuelle EIB 4 canaux TJ106 | Hager Deutschland

    Horloge annuelle EIB 4 canaux TJ106

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,27 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01 | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    VD5
    62,38 kB
    Bild KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01 | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    VD5
    61,52 kB
    Bild KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01 | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    VD5
    62,88 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf